Szybkie i bezpieczne blokowanie

norelem poszerza asortyment o nowe zamki zatrzaskowe

      

W łodzi, kamperze czy w samolocie: nowe zamki zatrzaskowe norelem są odpowiednie do najróżniejszych zastosowań. Ze względu na ścisły montaż potrzebne jest tylko niewielkie miejsce, a ponadto można je szybko montować i łatwo użytkować – komfortowe rozwiązanie do bezpiecznego zamykania na przykład pokryw, klap lub drzwi.

norelem ma w asortymencie zamki zatrzaskowe w różnych wersjach: ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego, ze składanymi uchwytami, z wpuszczanym przyciskiem oraz jako wersja zatrzaskowa. Dodatkowo oferowane są linki opancerzone i spusty. Wszystkie zamki zatrzaskowe można zamykać przez naciśnięcie, a otwierane są w zależności od wersji przez pociągnięcie, naciśnięcie i°przekręcenie, naciśnięcie i°pociągnięcie lub przesunięcie i pociągnięcie. Do asortymentu należy łącznie sześć różnych wersji.

     

Zamki zatrzaskowe z uchwytem składanym

Zamki zatrzaskowe z uchwytem są dostępne w norelem w trzech wariantach: ze stali nierdzewnej ze składanym uchwytem, ze stali nierdzewnej ze składanym uchwytem i połączeniem linki opancerzonej (do uruchamiania zdalnego) oraz z tworzywa sztucznego ze składanym uchwytem. Są dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych grubości skrzydła drzwi, a dzięki wpuszczonemu uchwytowi mogą być montowane ściśle na przykład w drzwiach, klapach i pokrywach. Ponadto uchwyt jest wstępnie naprężony, co zapobiega stukotaniu podczas pracy. Wszystkie zamknięcia są dostępne również z zamontowanym zamkiem.

     

Zatrzaskiwane zamki zatrzaskowe

zatrzaskiwane zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem są optymalne tam, gdzie jest mało miejsca i mogą być montowane bez narzędzi. Przesunięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym, co umożliwia otwarcie drzwi, a dzięki sprężynie ze stali nierdzewnej ponowne automatyczne zabezpieczenie po naciśnięciu. Zatrzaskiwane zamki zatrzaskowe są dostępne w trzech różnych rozmiarach do różnych grubości skrzydła drzwi.

      

Zamki zatrzaskowe z przyciskiem

norelem ma również zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wpuszczanym przyciskiem. W jednym z wariantów przycisk jest obracany, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. Obydwie wersje są otwierane przez naciśnięcie przycisku tak, aby się wysunął. W celu otwarcia obiektu należy pociągnąć za zamknięcie lub obrócić przycisk, a w celu zamknięcia po prostu ponownie docisnąć, aż zamek zatrzaskowy się zatrzaśnie.

       

Prawidłowy wybór: zamki zatrzaskowe norelem

Bezpieczny i szybki montaż, solidny i ścisły – zamki zatrzaskowe norelem mają wiele korzyści. Idealnie sprawdzają się w miejscach, w których można przypadkowo otworzyć porównywalne systemy. Gwałtowane hamowanie kampera lub silne fale na morzu – dzięki funkcji zatrzaskowej wszystko jest niezawodnie zablokowane. Modele ze stali nierdzewnej są odporne na korozję, przystosowane do wnętrz i na zewnątrz oraz dostępne z powierzchnią polerowaną bądź matową. Również modele z tworzywa sztucznego wyróżniają się dużą trwałością oraz odpornością termiczną. Są one trwałe i mogą mieć różnorodne zastosowanie.